PATG HF 3/30 VPE 1000 - Porta-identificação de condutor
1044263

Porta-identificação de condutor, transparente/preto, não impresso, faixa de diâmetro de cabo: 4 ... 7 mm, tipo de montagem: de enfiar, altura do campo de texto: 4 mm, largura do campo de texto: 30 mm

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

O suporte PATG HF... é um porta-plaquetas definitivo
Estes sistemas de identificação de condutores são compostos por porta-plaquetas e plaquetas de encaixe
Certificações abrangentes garantem a aplicação internacional
A utilização de plásticos de alta qualidade permite cumprir os mais elevados requisitos da indústria ferroviária e automotiva
A marcação é feita com as respectivas plaquetas de encaixe UCT-WMT... e UC-WMT...
Devido às características do plástico do PATG HF..., é necessária uma impressão líquida de alta qualidade do UC-WMT... com a BLUEMARK...
Os condutores com um diâmetro de 0,6 mm ... 10  podem ser identificados deste modo