Placa de obrigação, Folha, azul/branco, identificado: Desconectar antes dos trabalhos, tipo de montagem: cola, diâmetro: 50 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 3
Identificação de instalações
Uma identificação de instalações inequívoca ajuda você a evitar erros de operação e proporciona orientação: ela é essencial para a segurança ocupacional. As placas de aviso e segurança fornecem a você informações importantes para a operação, assistência técnica e manutenção das instalações. Os materiais de identificação da Phoenix Contact cumprem as demandas legais para uma identificação correta da instalação.
Marcador de tubulação, Rolo, amarelo/vermelho, pré-impresso, identificável com: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, tipo de montagem: cola, diâmetro: 0 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 250
Placa de obrigação, Folha, azul/branco, identificado: Usar calçado condutivos, tipo de montagem: cola, diâmetro: 50 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 3
Plaqueta de encaixe, preto, pré-impresso, tipo de montagem: encaixe, Quantidade de plaquetas de identificação: 1
Placa de aviso, Folha, amarelo/preto, identificado: Seta tipo raio e impressão: 240 V, tipo de montagem: cola, diâmetro: 0 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 1, altura do campo de texto: 200 mm, largura do campo de texto: 200 mm
Plaqueta de encaixe, vermelho, pré-impresso, tipo de montagem: encaixe, Quantidade de plaquetas de identificação: 1
Placa de obrigação, Folha, azul/branco, identificado: Desconectar antes dos trabalhos, tipo de montagem: cola, diâmetro: 200 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 1
Placa de proibição, Folha, vermelho/branco, identificado: Proibido utilizar água para apagar o fogo, tipo de montagem: cola, diâmetro: 50 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 3, altura do campo de texto: 50 mm, largura do campo de texto: 50 mm
Plaqueta de encaixe, cinza, pré-impresso, tipo de montagem: encaixe, Quantidade de plaquetas de identificação: 1
Placa de substâncias perigosas, Folha, vermelho/branco, identificado: Tóxico, tipo de montagem: cola, diâmetro: 0 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 9, altura do campo de texto: 25 mm, largura do campo de texto: 25 mm
Suas vantagens
- Soluções variáveis – diversos materiais para diferentes utilizações
- Placas prontas para uso e materiais imprimíveis
- Excelente resistência contra influências ambientais e, assim, identificação segura a longo prazo das instalações
Placa de advertência
Placas de advertência
As placas de advertência servem para identificar locais de perigo nas instalações e fábricas. As etiquetas em PVC altamente flexíveis estão disponíveis como versão pronta a utilizar ou não impressas.
Placa de proibição
Placas de proibição
As placas de proibição proíbem ações que podem desencadear perigos. Estão disponíveis três versões diferentes. As versões impressas e as versões não impressas cobrem todos os casos de aplicação e permitem uma alta flexibilidade.
Placa de obrigação
Placas de obrigação
As placas de obrigação prescrevem um determinado comportamento e são utilizadas na prevenção de acidentes no local de trabalho. Elas poderão ser adquiridas como versão já impressa ou não impressa para o processamento personalizado.
Placa de substâncias perigosas
Placas de substâncias perigosas
As placas de substâncias perigosas se destinam à identificação adicional dos marcadores de tubulação, caso sejam transportadas substâncias perigosas nas tubulações conforme o regulamento alemão de substâncias perigosas (GefStoffV). Elas estão disponíveis como versão já impressa e não impressa.
Marcador de tubulação
Marcador de tubulação
Os marcadores de tubulação servem para identificar fluidos ou gases. Os marcadores de tubulação pré-impressos a cores permitem a identificação personalizada de tubulações conforme a DIN 2403.
Colagem de placas de advertência para instalações de detecção de incêndios
Placas de advertência para instalações de detecção de incêndios
As etiquetas autoadesivas para a identificação de instalações de detecção de incêndios servem para identificar o respectivo detector de incêndios. As etiquetas em PVC altamente flexíveis estão disponíveis como variantes não impressas e já impressas.
Identificações para botões de PARADA DE EMERGÊNCIA
Identificações para botões de PARADA DE EMERGÊNCIA
A identificação bem visível de botões de PARADA DE EMERGÊNCIA é obrigatória de acordo com a diretriz de máquinas. Para isso estão disponíveis etiquetas impressas e não impressas em formato de cartões.
Placa magnética
Placas magnéticas
As placas magnéticas oferecem uma solução flexível quando não se deseja uma identificação permanente. Elas podem ser colocadas rapidamente em superfícies metálicas e novamente retiradas. As placas magnéticas PMM estão disponíveis em três cores.