PML-M110 (D200) - Placa de obrigação
1014166

Placa de obrigação, Folha, identificado: Desconectar antes dos trabalhos, tipo de montagem: cola, diâmetro: 200 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 1

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Placas obrigatórias para colar, com pré-impressão, com símbolo
As placas obrigatórias correspondem à norma internacional conforme ISO 7010
Apropriadas para aplicação interior e exterior
Etiqueta PVC macia, altamente flexível que se adapta bem a superfícies irregulares