DFK-PC 5/ 4-GF-7,62 - Header de passagem
1727715

linha de produtos COMBICON Connectors L
perfil de conexão 6 mm2
passo 7,62 mm
tipo de montagem Solda por onda
tipo de embalagem embalado em caixa de cartão

Header de passagem, bitola nominal: 6 mm2, cor: verde, corrente nominal: 32 A, tensão de teste (III/2): 630 V, superfície de contato: Sn, tipo de contato: Pino, quantidade de potenciais: 4, número de linhas: 1, número de polos: 4, quantidade de conexões: 4, família de artigos: DFK-PC 5/..-GF, passo: 7,62 mm, montagem: Solda por onda, layout de pinos: Pinagem linear, comprimento de pino [P]: 4,9 mm, quantidade de pinos de solda por potencial: 3, sistema de conexão: COMBICON PC 5, Orientação da frente de encaixe: Padrão, intertravamento: Travamento parafusado, tipo de fixação: Flange rosqueado, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão

Detalhes do produto









Suas vantagens

O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
O sistema de flange permite a fixação segura na parede do equipamento através de travamento de encaixe sem ferramenta ou com parafuso
Chapa de blindagem para uma conexão de blindagem EMC profissional na frente do equipamento
Flange com parafusos para a máxima estabilidade mecânica