DFK-MC 1,5/ 4-GF-3,81 - Header de passagem
1829361

linha de produtos COMBICON Connectors S
perfil de conexão 1,5 mm2
passo 3,81 mm
tipo de embalagem embalado em caixa de cartão

Header de passagem, bitola nominal: 1,5 mm2, cor: verde, corrente nominal: 8 A, tensão de teste (III/2): 160 V, superfície de contato: Sn, tipo de contato: Pino, quantidade de potenciais: 4, número de linhas: 1, número de polos: 4, quantidade de conexões: 4, família de artigos: DFK-MC 1,5/..-GF, passo: 3,81 mm, tipo de conexão: Conexão soldável/conexão para conector plano, montagem: Montagem direta, layout de pinos: Pinagem linear, comprimento de pino [P]: 9,4 mm, quantidade de pinos de solda por potencial: 1, sistema de conexão: COMBICON MC 1,5, Orientação da frente de encaixe: Padrão, intertravamento: Travamento parafusado, tipo de fixação: Flange rosqueado, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão

Detalhes do produto









Suas vantagens

Seleção livre - conexão de solda fixa ou conexão de encaixe plano normalizada
A conexão do cabo no lado interno do equipamento possibilita um posicionamento flexível da passagem de parede