DFK-IPCV 16/ 4-G-10,16 - Header de passagem
1703072

linha de produtos COMBICON Connectors XL
perfil de conexão 16 mm2
tipo de montagem Solda por onda
tipo de embalagem embalado em caixa de cartão

Header de passagem, bitola nominal: 16 mm2, cor: verde, corrente nominal: 76 A, tensão de teste (III/2): 1000 V, superfície de contato: Ag, tipo de contato: Soquete, quantidade de potenciais: 4, número de linhas: 1, número de polos: 4, quantidade de conexões: 4, família de artigos: DFK-IPCV 16/..-G, passo: 10,16 mm, montagem: Solda por onda, layout de pinos: Pinagem linear, comprimento de pino [P]: 4,1 mm, quantidade de pinos de solda por potencial: 3, sistema de conexão: COMBICON PC 16, Orientação da frente de encaixe: Padrão, intertravamento: sem, tipo de fixação: sem, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão

Detalhes do produto









Produtos compatíveis




Suas vantagens

O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
O sistema de flange permite a fixação segura na parede do equipamento através de travamento de encaixe sem ferramenta ou com parafuso
Caixa básica invertida com contatos de soquete para saídas dos equipamentos com proteção contra contato ou conexões placa a placa
Sobremola de aço integrada para segurança adicional em caso de oscilações de temperatura e potência