SZS 0,6X2,5 VDE
-
Chave de fenda
1205040
Chave de fenda, para parafuso com ranhura, isolamento VDE, tamanho: 0,6x2,5x80 mm, com cabo de 2 componentes, com proteção antideslizante
Detalhes do produto
Suas vantagens
Para trabalhos em ou próximo de peças condutoras de eletricidade até 1.000 V de corrente alternada ou 1.500 V de corrente contínua
As ferramentas são equipadas com dois componentes ergonômicos de cabos de segurança
Grande superfície das lâminas na cabeça do parafuso
Chaves de fenda de segurança testada conforme DIN EN 60900 (VDE 0682-201)