Pictograma linha de produtos COMBICON Connectors XL
Pictograma perfil de conexão 16 mm2
Pictograma tipo de montagem Solda por onda
Pictograma tipo de embalagem embalado em caixa de cartão
Header de passagem, bitola nominal: 16 mm2, cor: verde, corrente nominal: 76 A, tensão de teste (III/2): 1000 V, superfície de contato: Ag, tipo de contato: Soquete, quantidade de potenciais: 3, número de linhas: 1, número de polos: 3, quantidade de conexões: 3, família de artigos: DFK-IPC 16/..-GU, passo: 10,16 mm, montagem: Solda por onda, layout de pinos: Pinagem linear, comprimento de pino [P]: 4,1 mm, quantidade de pinos de solda por potencial: 3, sistema de conexão: COMBICON PC 16, Orientação da frente de encaixe: rodado, intertravamento: sem, tipo de fixação: sem, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão