Módulo de bateria (dispositivo com bateria), íon de lítio, 18,5 V DC, 46 Wh
Módulo de bateria
Os módulos de bateria são o complemento ideal do nosso sistema modular de fontes de alimentação ininterrupta para a alimentação segura da sua instalação. Os módulos de bateria têm características diferentes, como uma vida útil operacional prolongada, um tempo de buffer longo, são livres de manutenção ou podem ser usadas em temperaturas ambientes extremas. Com a nossa seleção abrangente de módulos de bateria temos sempre a bateria certa para você.
Módulo de bateria (dispositivo com bateria), AGM com chumbo, tecnologia VRLA, 24 V DC, 0,8 Ah.
Acumulador de energia isento de manutenção com base em condensador de camada dupla, 24 V DC, 20 KJ, identificação automática e comunicação com o QUINT UPS-IQ
Módulo de bateria (dispositivo com bateria), AGM com chumbo, tecnologia VRLA, 12 V DC, 2,4 Ah.
Módulo de bateria, AGM de chumbo-ácido, tecnologia VRLA, 24 V DC, 4 Ah. Conexão através de terminal de cabo de pino.
Módulo de bateria, AGM com chumbo, tecnologia VRLA, 24 V DC, 7,2 Ah. Conexão através de terminal de cabo de pino, 14 mm.
Módulo de bateria, AGM com chumbo, tecnologia VRLA, 24 V DC, 1,2 Ah.
Suas vantagens
- Instalação rápida graças à detecção automática dos módulos de bateria e substituição sem ferramenta durante a operação
- Máxima disponibilidade por meio da comunicação constante com a UPS QUINT para monitoramento contínuo e gerenciamento inteligente
- Vida útil operacional extremamente longa graças às características de carregamento otimizadas, dependendo da tecnologia e das condições ambientais
- Disponibilidade imediata, pois todos os módulos de bateria saem de nosso depósito totalmente carregados
Novos produtos
Módulos de bateria de lítio Baterias com tecnologia de fosfato de ferro-lítio
As baterias UPS com capacidades de até 284 Wh são o complemento perfeito para os módulos UPS QUINT4.
- Tempos de buffer de 1 A durante até 10 horas ou de 40 A durante até 15 minutos com uma vida útil operacional de 10 anos
- Resistência de ciclo 6 vezes superior em comparação com a tecnologia AGM de chumbo
- Alta densidade de energia com baixo peso
- Faixa de temperatura: -20 °C ... +60 °C
Módulo de bateria PB Baterias com tecnologia AGM de chumbo
As baterias UPS com capacidades de 1,2 a 110 Ah são o complemento perfeito para os módulos UPS QUINT.
- Tempos de buffer de 1 A para até 110 horas ou 40 A para até 132 minutos
- Vida útil operacional a +20 °C: 8 anos
- Tecnologia AGM de chumbo (Absorbent Glass Mat)
- Faixa de temperatura: 0 °C ... +40 °C
Módulo de bateria TRIO Baterias com tecnologia AGM de chumbo
O módulo de bateria com capacidades de 1,2 a 12 Ah é o complemento perfeito para os módulos UPS TRIO.
- Tempo de buffer de 1 A para até 11 horas ou 40 A para até 8 minutos
- Vida útil operacional a +20 °C: 6 anos
- Faixa de temperatura: -20 °C ... +50 °C
- Fácil manuseio graças aos cabos pré-montados e aos porta-fusíveis
Módulo de bateria VRLA/WTR Baterias com tecnologia AGM de chumbo puro
As baterias UPS com tecnologia AGM de chumbo puro são ideais para uso em condições ambientais extremas.
- Tempos de buffer máximos de 1 A para até 26 horas ou 40 A para até 29 minutos
- Vida útil operacional a +20 °C: 12 anos
- Faixa ampla de temperatura: -25 °C ... +60 °C
- Longa vida útil devido à baixa taxa de autodescarga
Acumuladores de energia de condensador
Os acumuladores de energia de condensador oferecem a máxima vida útil operacional. Eles funcionam absolutamente livres de manutenção por mais de 20 anos e mais de 500.000 ciclos de carga.
- Buffer de correntes de carga de 20 A por 30 s ou até vários minutos
- Capacitores de dupla camada livres de manutenção
- Resistentes a temperaturas de -40 até +60 °C
Comparativo de nossos módulos de bateria
Escolha entre nossos diversos meios de armazenamento.
|
|
|
|
---|---|---|---|
UPS-BAT/LI... | UPS-BAT/VRLA-WTR... | UPS-BAT/PB... | |
Temperatura | -10 °C ...+55 °C (carregar) -20 °C ...+60 °C (descarregar) | -25 °C ...+60 °C (carregar e descarregar) | 0 °C ...+40 °C (carregar) -20 °C ...+50 °C (descarregar) |
Vida útil operacional a +20 °C | 10 anos | 12 anos | 6/8/10 anos |
Vida útil operacional a +50 °C | 2 anos | 1,5 anos | 1 ano |
Ciclos de carga com 80 % de profundidade de descarga | 1600 | 400 | 250 |
Ciclos de carga com 50 % de profundidade de descarga | 2200 | 650 | 450 |
Peso | 680 - 380 g/Ah | 820 g/Ah | 1400 - 600 g/Ah |