Esse tipo de alicate de crimpagem universal e amplamente utilizado baseia-se no princípio da tesoura e está disponível com matrizes para diferentes tipos de contato de conexão. Aqui, cada bitola tem seu próprio encaixe de matriz. Isso significa que é necessário prestar atenção explícita ao posicionamento correto. Para um processamento preciso e rápido, as estações de matriz são identificadas com a bitola de condutor correspondente.
Alicate de crimpagem, etiquetado a laser segundo os dados do cliente, para terminal de cabo isolado, 0,5 mm2 ... 6,0 mm2 (vermelho, azul, amarelo), crimpagem oval, simétrico