Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

CRIMPFOX-CX 4,52-M - Alicate de crimpagem
1212713

Alicate de pressão, corpo de alicate compacto, conector de encaixe coaxial 1,69 mm, 3,25 mm, 4,52 mm, três estações de matriz identificadas, contra-trava destravável, introdução lateral, crimpagem hexagonal

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Introdução lateral de condutor
Mola de retenção destravável
Alicate de pressão para processamento de conectores de encaixe coaxiais