Esse tipo de alicate de crimpagem universal e amplamente utilizado baseia-se no princípio da tesoura e está disponível com matrizes para diferentes tipos de contato de conexão. Aqui, cada bitola tem seu próprio encaixe de matriz. Isso significa que é necessário prestar atenção explícita ao posicionamento correto. Para um processamento preciso e rápido, as estações de matriz são identificadas com a bitola de condutor correspondente.
Matriz, para Crimpfox-M, para terminais elétricos não isolantes 0,75 - 2,5 mm2, embalado em caixa empilhável