Ferramenta de crimpagem CRIMPFOX DUO 16S

Ferramenta de crimpagem

Com a ferramenta de crimpagem da família de produtos CRIMPFOX processa de modo profissional e seguro todos os tipos de contato, como terminal tubular, terminal de cabo ou conector coaxial. Uma alavancagem otimizada e geometrias ergonômicas do cabo das ferramentas de crimpagem suportam um trabalho sem esforço e confortável. A mola de retenção integrada garante uma crimpagem impermeável de alta qualidade e estável a longo prazo.

Configurável
Go to Product Detail Page for item 1044970
CRIMPFOX DUO 10 CUS - Alicate de crimpagem
CRIMPFOX DUO 10 CUS - Alicate de crimpagem
1044970

Alicate de crimpagem, etiquetado a laser conforme os dados do cliente, tipo de contato: terminais tubulares isolados e não isolados, normas/disposições: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, formatos A, E, F, bitola mín.: 0,14 mm2, bitola máx.: 10 mm2, para terminais tubulares TWIN até 2 x 4 mm2, adaptação automática da bitola, matriz giratória, introdução frontal e lateral, prensagem: Crimp trapezoidal, preto

Configurável
Go to Product Detail Page for item 1264087
CRIMPFOX DUO 16S CUS - Alicate de crimpagem
CRIMPFOX DUO 16S CUS - Alicate de crimpagem
1264087

Alicate de crimpagem, identificado a laser conforme os dados do cliente, tipo de contato: terminais tubulares isolados e não isolados, normas/disposições: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, formatos A, E, F, bitola mín.: 0,14 mm2, bitola máx.: 16 mm2, para terminais tubulares TWIN até 2 x 6 mm2, adaptação automática da bitola, matriz giratória, introdução frontal e lateral, compressão: quadrada

Suas vantagens

  • Manuseio simples graças às formas ergonômicas do cabo
  • Processamento de condutores eficiente graças às relações de alavanca otimizadas
  • Conexões confiáveis graças à conformidade com normas comuns
  • Processamento de alta qualidade de um grande número de contatos graças à mola de retenção integrada
  • Vida útil longa graças a componentes e matérias-primas de alta qualidade

Crimpagem profissional

Com nossas ferramentas de crimpagem, você processa com precisão e segurança todos os tipos de contato, como terminal tubular, terminal de cabo ou conectores coaxiais. A transmissão otimizada da alavanca e o formato ergonômico da alça garantem uma transmissão de força eficiente e uma operação sem fadiga. Equipado com uma mola de retenção integrada, nosso alicate de crimpagem oferece uma conexão de crimpagem constante e de alta qualidade.

CRIMPFOX – Ferramentas de crimpagem Versátil e confiável

Alicate de crimpagem CRIMPFOX 6 na mão crimpando um condutor com terminal tubular
Alicate de crimpagem CRIMPFOX CENTRUS na mão crimpando um condutor com terminal tubular
Alicate de crimpagem CRIMPFOX-TC MP-6 na mão crimpando um condutor
No alicate de crimpagem CRIMPFOX-M, a matriz substituível é removida
Alicate de crimpagem CRIMPFOX-P SR 6
Alicate de crimpagem CRIMPFOX 6 na mão crimpando um condutor com terminal tubular

Esse tipo de alicate de crimpagem universal e amplamente utilizado baseia-se no princípio da tesoura e está disponível com matrizes para diferentes tipos de contato de conexão. Aqui, cada bitola tem seu próprio encaixe de matriz. Isso significa que é necessário prestar atenção explícita ao posicionamento correto. Para um processamento preciso e rápido, as estações de matriz são identificadas com a bitola de condutor correspondente.

Alicate de crimpagem CRIMPFOX CENTRUS na mão crimpando um condutor com terminal tubular

As ferramentas de crimpagem autoajustáveis têm apenas um canal de inserção que, quando acionado, se ajusta automaticamente à bitola de condutor a ser trabalhado. Com base nisso, elas também são ideais para outros padrões de condutores (JIS/AWG) e para terminais tubulares TWIN. O mecanismo especial permite formas de crimpagem quadradas e hexagonais.

Alicate de crimpagem CRIMPFOX-TC MP-6 na mão crimpando um condutor

O chamado alicate de crimpagem de "quatro mandris" permite o processamento preciso de vários contatos torneados graças às opções de ajuste universal. A tela digital facilita a configuração da medida de crimpagem. Graças à guia de posicionamento integrada, os contatos são alinhados com precisão.

No alicate de crimpagem CRIMPFOX-M, a matriz substituível é removida

Os alicates de crimpagem universais se caracterizam pela troca, rápida e sem ferramenta, de insertos de crimpagem. A inclusão de uma variedade de diferentes insertos de crimpagem os torna uma ferramenta universal com economia de espaço para todas aplicações.

Alicate de crimpagem CRIMPFOX-P SR 6

Os alicates de crimpagem paralela garantem resultados de crimpagem simétricos graças ao movimento paralelo das matrizes. A guia de posicionamento integrada assegura a disposição exata dos contatos.

CRIMPFOX DUO Para mais flexibilidade

O CRIMPFOX DUO é o alicate de crimpagem ideal para todas as situações. A matriz, que pode ser girada com o toque de um botão, permite o encaixe frontal ou lateral dos terminais tubulares. A retenção integrada mantém a matriz firmemente na posição. Isso permite uma crimpagem conveniente mesmo em áreas de trabalho reduzidas como, p. ex., no cabeamento diretamente no quadro de comando. Os alicates de crimpagem processam de forma segura os terminais tubulares TWIN graças ao mecanismo de ajuste automático. Com a faixa de bitola ampla de 0,14 a 16 mm², as ferramentas de crimpagem ergonômicas são sinônimo de conforto e flexibilidade.

Alicate de crimpagem multifuncional Uma ferramenta, quatro funções

Com o alicate de crimpagem multifuncional CRIMPFOX 4 IN 1, você pode processar condutores e terminais tubulares de forma rápida e sem esforço, com até 30 % de economia de tempo. Com uma só ferramenta, você pode executar várias etapas de trabalho: cortar, decapar, torcer e crimpar. Uma sequência de ações concebida de modo eficaz permite que você execute todos os passos sem necessidade de largar a ferramenta. Equipada com uma mola de retenção de 4 níveis, a ferramenta de crimpagem oferece uma crimpagem consistente de alta qualidade. A troca de bitola de 0,5 até 2,5 mm² ocorre de modo confortável e em apenas poucos segundos, por meio da troca do depósito de terminais tubulares equipado com material em rolo.

Brochura CRIMPFOX
Ferramentas de crimpagem autoajustáveis

Descubra em nossa brochura mais sobre os alicates de crimpagem autoajustáveis para terminais tubulares e suas vantagens. Você também recebe uma breve amostra de como nossos alicates de crimpagem se comprovam na prática, bem como dicas para obter os melhores resultados no processamento de condutores.

Baixe agora
Utilização do alicate de crimpagem CRIMPFOX DUO 16S na instalação elétrica