Esse tipo de alicate de crimpagem universal e amplamente utilizado baseia-se no princípio da tesoura e está disponível com matrizes para diferentes tipos de contato de conexão. Aqui, cada bitola tem seu próprio encaixe de matriz. Isso significa que é necessário prestar atenção explícita ao posicionamento correto. Para um processamento preciso e rápido, as estações de matriz são identificadas com a bitola de condutor correspondente.
Alicate de crimpagem, para conectores de crimpagem COMBICON, bitola: 0,14 ... 0,75 mm2. Mola de retenção destravável, crimpagem paralela precisa, introdução frontal, crimpagem B, incl. 2 guias de posicionamento