Ferramenta de corte

Ferramenta de corte

A ferramenta de corte da família de produtos CUTFOX realiza um processamento correto e duradouro de condutores. A ferramenta de corte especialmente robusta garante um corte sem tensão e sem esmagamento. Com os cortadores de perfil e de trilhos da Phoenix Contact, você corta em poucos segundos material com uma espessura de até 2,5 mm – isso é possibilitado pelo mecanismo de alavanca leve.

Suas vantagens

  • Durabilidade com gumes de corte temperados e especialmente endurecidos
  • Economiza forças graças à alavancagem e geometria de corte ótimas
  • Poupa as articulações e economiza no trabalho graças às formas ergonômicas do punho
  • Tudo de um único fornecedor graças a um programa de produtos abrangente
Ferramenta de corte para um corte confortável e sem esforço

Cortador de cabo com catraca CUTFOX 35

Cortar com conforto

Ferramenta de corte para o corte confortável e sem cansaço: a nossa linha de produtos CUTFOX lhe oferece uma ferramenta de corte ideal para qualquer tipo de aplicação.
Condutores e cabos até 1.400 mm² e diâmetros até 100 mm podem ser processados quase sem esmagamento. Através do mecanismo de catraca das ferramentas de corte, o esforço é muito pequeno, mesmo com bitolas de condutor grandes, de até 100 mm de diâmetro.

Até mesmo materiais extremamente duros como corda de piano e aço para molas, a ferramenta de corte corta com resultados uniformes.

Ferramenta de corte: cortadores de perfil e de trilhos

Ferramenta de corte de perfil PPS BASIC

Corte com precisão milimétrica

Com os cortadores de perfil e de trilhos corta os perfis plásticos ou metálicos sem aparas e rebarbas.

Ajusta o comprimento exatamente nos cortadores de perfil e de trilhos com um batente. A área de milímetros e polegadas gravada no trilho de medição está permanentemente protegida contra desgaste. Guias, batentes e o trilho de medição gravado asseguram ângulos retos no processamento milimétrico.