Tesoura de eletricista, grande capacidade de corte devido a microdenteamento na área de corte, entalhe para decapar condutores de vários fios, adequada para cobre, alumínio, fibras Kevlar e plástico, punhos de dois componentes com zona suave antideslizante, formato ergonômico, junta roscada reajustável, invólucro de proteção com clipe para cinto
Ferramenta de corte
A ferramenta de corte da família de produtos CUTFOX realiza um processamento correto e duradouro de condutores. A ferramenta de corte especialmente robusta garante um corte sem tensão e sem esmagamento. Com os cortadores de perfil e de trilhos da Phoenix Contact, você corta em poucos segundos material com uma espessura de até 2,5 mm – isso é possibilitado pelo mecanismo de alavanca leve.
Cortador de cabo circular, com contra-trava, para cobre e alumínio com um diâmetro até 52 mm (até 300 mm2)
Tesoura de eletricista, grande capacidade de corte por meio de microdenteação na área de corte, adequada para cobre, alumínio, fibras Kevlar e plástico, cabos de dois componentes com zona suave antideslizante, formato ergonômico, articulação roscada reajustável
Corta-cabos, para barras coletoras lameladas /faixa lamelada, também para cobre e alumínio até 50 mm2, testado conforme VDE 1000 V AC / 1500 V DC
Cortador de cabo, com contra-trava, para cobre e alumínio com um diâmetro até 25 mm (até 185 mm2)
Cortador lateral para eletricista, formato angulado, com área de decapagem e crimpagem, tamanho: 180 mm
Cortador lateral de força, 200 mm, gumes com têmpera indutiva, testado segundo VDE 1000 V AC/ 1500 V DC
Cortador lateral de força, com transformação de alavanca otimizada, também adequado para fio fino, testado conforme VDE 1000 V AC/1500 V DC
Cortador de cabo, com contra-trava, para cobre e alumínio com um diâmetro até 35 mm (até 240 mm2)
Cortador de cabo circular, com contra-trava, para cobre e alumínio com um diâmetro até 50 mm, para cabos CU/AL reforçados com aço, para cabos de aço flexíveis até 12 mm de diâmetro
Suas vantagens
- Durabilidade com gumes de corte temperados e especialmente endurecidos
- Economiza forças graças à alavancagem e geometria de corte ótimas
- Poupa as articulações e economiza no trabalho graças às formas ergonômicas do punho
- Tudo de um único fornecedor graças a um programa de produtos abrangente
Cortador de cabo com catraca CUTFOX 35
Cortar com conforto
Ferramenta de corte para o corte confortável e sem cansaço: a nossa linha de produtos CUTFOX lhe oferece uma ferramenta de corte ideal para qualquer tipo de aplicação.
Condutores e cabos até 1.400 mm² e diâmetros até 100 mm podem ser processados quase sem esmagamento. Através do mecanismo de catraca das ferramentas de corte, o esforço é muito pequeno, mesmo com bitolas de condutor grandes, de até 100 mm de diâmetro.
Até mesmo materiais extremamente duros como corda de piano e aço para molas, a ferramenta de corte corta com resultados uniformes.
Ferramenta de corte de perfil PPS BASIC
Corte com precisão milimétrica
Com os cortadores de perfil e de trilhos corta os perfis plásticos ou metálicos sem aparas e rebarbas.
Ajusta o comprimento exatamente nos cortadores de perfil e de trilhos com um batente. A área de milímetros e polegadas gravada no trilho de medição está permanentemente protegida contra desgaste. Guias, batentes e o trilho de medição gravado asseguram ângulos retos no processamento milimétrico.