US-PML-ESS100 (D90) YE
-
Etiqueta
0803872
Etiqueta, para a identificação de botão de parada de emergência, Cartão, amarelo, não impresso, identificável com: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0: Vazio, tipo de montagem: cola, diâmetro: 90 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 1, altura do campo de texto: 90 mm, largura do campo de texto: 90 mm
Detalhes do produto
Tipo de produto | Plant marker |
Área de aplicação | Identificação de botões de parada de emergência conforme ISO 13850 |
Identificação | |
Quantidade de plaquetas de identificação | 1 |
Número de anilhas de identificação por linha | 1 |
Compressão | Vazio |
Tecnologia de identificação | Termotransferência |
Profundidade | 0,08 mm |
Diâmetro | 90,00 mm |
Campo de texto | |
Largura do campo de texto | 90 mm |
Altura do campo de texto | 90 mm |
Espessura Película | 60 µm |
Espessura Cola | 25 µm |
Cola | Acrilato |
Cor | amarelo (RAL 1018) |
Material | PVC |
Substâncias | sem silicone |
Verificação de substâncias que interferem na pintura | |
Verificação de substâncias que interferem na pintura (conformidade LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Resultado | Aprovado no teste |
Verificação de substâncias que interferem na pintura | |
Verificação de substâncias que interferem na pintura (conformidade LABS) | VDMA 24364:2018-05 |
Resultado | Aprovado no teste |
Teste de raspagem para determinação da resistência a riscos | |
Especificação de teste | DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (norma de referência) |
Requisito | ≥ 5 N |
Resultado | Aprovado no teste |
Teste Tesafilm | |
Especificação de teste | DIN EN ISO 2409:2013 (em conformidade) |
Resultado | Aprovado no teste |
Resistência a UV | |
Especificação de teste | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (norma de referência) |
Resultado | Aprovado no teste |
Duração do teste | 96 h |
Processo | Iluminação artificial através de lâmpada de arco de xenônio |
Resistência à limpeza das inscrições | |
Especificação de teste | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (em partes) | |
Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Aprovado no teste |
n-hexano [CAS No. 110-54-3] |
Aprovado no teste |
Água + benzina para lavagem [CAS No. 64742-82-1] |
Aprovado no teste |
Hidróxido de sódio 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Aprovado no teste |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Aprovado no teste |
Resistência contra produtos químicos, óleos e combustíveis | |
Especificação de teste | ISO 175:2010 (norma de referência) |
Duração do teste | 168 h |
Água salgada (350 g/l) [CAS No. - ] |
Aprovado no teste |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Aprovado no teste |
IRM 901 | Aprovado no teste |
IRM 902 | Aprovado no teste |
IRM 903 | Aprovado no teste |
Teste em ambiente com variação de água de condensação com atmosfera contendo dióxido de enxofre | |
Especificação de teste | DIN 50018:2013-05 |
Resultado | Aprovado no teste |
Nível de atmosfera | AHT 1,0 S |
Ciclos | 2 |
Teste de névoa salina | |
Especificação de teste | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Resultado | Aprovado no teste |
Duração do teste | 96 h |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 60 °C |
Temperatura ambiente (montagem) | > 10 °C |
Temperatura ambiente recomendada (armazenamento/transporte) | 22 °C |
Umidade do ar recomendada (armazenamento/transporte) | 50 % ... 55 % (Recomenda-se a armazenagem na embalagem original em local seco e escuro) |
Capacidade de armazenamento | 2 anos |
Resistência à limpeza | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Tipo de montagem | cola |
Código | 0803872 |
Unidades por embalagem | 10 Unidade |
Chave comercial | BG26 |
Chave de produto | BG2619 |
GTIN | 4055626173160 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 5,97 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 5,97 g |
País de origem | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 40200202 |
ECLASS-15.0 | 40200202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001777 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 55121700 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
-
THERMOMARK PRIME 2.0 KIT - Impressora por termotransferência 1472413
-
BLUEMARK ID - Impressora 1003334
-
BLUEMARK ID COLOR - Impressora 1002329
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Fita de gravação 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Fita de gravação 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Cassete de fita de impressão 0803374
-
BM ID-CARTR. BK - Cartucho de tinta 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Cartucho de tinta 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Cartucho de tinta 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Cartucho de tinta 1044348
-
TMP-US-MAG1 - Suporte 0803341
-
BM ID-ADAPTER PLATE-US - Suporte 1044355
-
THERMOMARK CARD - Impressora por termotransferência 5146464
-
BLUEMARK CLED - Impressora 5147999
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP