US-EML (15X9) YE
-
Etiqueta
0803813
Etiqueta, Cartão, amarelo, não impresso, identificável com: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo de montagem: cola, Quantidade de plaquetas de identificação: 84, altura do campo de texto: 9 mm, largura do campo de texto: 15 mm
Detalhes do produto
Tipo de produto | Gerätemarker |
Identificação | |
Quantidade de plaquetas de identificação | 84 |
Número de anilhas de identificação por linha | 6 |
Tecnologia de identificação | Termotransferência para esteiras e cartões, tecnologia LED UV |
Largura | 15 mm |
Altura | 9 mm |
Profundidade | 0,055 mm |
Campo de texto | |
Largura do campo de texto | 15 mm |
Altura do campo de texto | 9 mm |
Conforme RoHS | sim |
Cor | amarelo (RAL 1018) |
Material | Poliéster |
Substâncias | sem silicone e sem halogênio |
Verificação de substâncias que interferem na pintura | |
Verificação de substâncias que interferem na pintura (conformidade LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Resultado | Aprovado no teste |
Resistência a UV | |
Especificação de teste | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (norma de referência) |
Resultado | Aprovado no teste |
Duração do teste | 96 h |
Processo | Iluminação artificial através de lâmpada de arco de xenônio |
Resistência à limpeza das inscrições | |
Especificação de teste | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (em partes) | |
Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Aprovado no teste |
n-hexano [CAS No. 110-54-3] |
Aprovado no teste |
Água + benzina para lavagem [CAS No. 64742-82-1] |
Aprovado no teste |
Teste em ambiente com variação de água de condensação com atmosfera contendo dióxido de enxofre | |
Especificação de teste | DIN 50018:2013-05 |
Resultado | Aprovado no teste |
Nível de atmosfera | AHT 1,0 S |
Ciclos | 2 |
Teste de névoa salina | |
Especificação de teste | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Resultado | Aprovado no teste |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 150 °C |
Condições de armazenagem recomendadas | 23 °C / 50 % de umidade relativa do ar. Recomenda-se a armazenagem na embalagem original em local seco e escuro. |
Temperatura ambiente recomendada (armazenamento/transporte) | 23 °C |
Umidade do ar recomendada (armazenamento/transporte) | 50 % |
Capacidade de armazenamento | 2 anos |
Resistência à limpeza | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Tipo de montagem | cola |
Código | 0803813 |
Unidades por embalagem | 10 Unidade |
Chave comercial | BG24 |
Chave de produto | BG2419 |
GTIN | 4055626172439 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 5,97 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 5,59 g |
País de origem | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281103 |
ECLASS-15.0 | 27281103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001288 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
-
THERMOMARK PRIME 2.0 KIT - Impressora por termotransferência 1472413
-
BLUEMARK ID - Impressora 1003334
-
BLUEMARK ID COLOR - Impressora 1002329
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Fita de gravação 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Fita de gravação 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Cassete de fita de impressão 0803374
-
TMP-RIBBON 110 BK 101 - Cassete de fita de impressão 0803714
-
TMP-RIBBON 110 BU 100 - Cassete de fita de impressão 0803378
-
TMP-RIBBON 110 GN 100 - Cassete de fita de impressão 0803380
-
TMP-RIBBON 110 RD 100 - Cassete de fita de impressão 0803377
-
TMP-RIBBON 110 WH 100 - Cassete de fita de impressão 0803376
-
TM-RIBBON 110 WH 100 - Fita de gravação 0804661
-
BM ID-CARTR. BK - Cartucho de tinta 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Cartucho de tinta 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Cartucho de tinta 1044347
-
TMP-US-MAG1 - Suporte 0803341
-
BM ID-ADAPTER PLATE-US - Suporte 1044355
-
THERMOMARK CARD - Impressora por termotransferência 5146464
-
THERMOMARK PRIME - Impressora por termotransferência 5148888
-
BLUEMARK CLED - Impressora 5147999
-
THERMOMARK CARD-US-MAG1 - Suporte 5146451
Suas vantagens
Os marcadores em forma de esteiras uniformes podem ser impressos com rapidez e a custos acessíveis
As famílias de identificação UniSheet US-EML ... oferecem marcadores para a identificação de equipamentos na construção de controladores, instalações e quadros de comando
As etiquetas pré-perfuradas podem ser facilmente separadas e montadas
As esteiras oferecem espaço para textos de função em campos de projeto
Em combinação com as fitas de impressão de alta qualidade obtém-se uma etiquetagem resistente para ambientes hostis
Para modelagem individual está a disposição um grande número de tamanhos e cores de identificadores
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP