ME 45 UTM KMGY - Elemento intermediário
2697437

Caixa para trilho de fixação, Elemento intermediário, para a expansão modular do volume da caixa, formato alto, com fendas de ventilação, largura: 22,6 mm, altura: 99 mm, profundidade: 74 mm, cor: cinza claro (semelhante RAL 7035), conexão transversal: sem conector bus, número de polos conector transversal: irrelevante

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Montagem sem ferramenta
Disponível com larguras de construção de 12,5 mm ... 90 mm, expansível de modo modular
Classe de inflamabilidade V0 conforme UL 94
Variância na tecnologia de conexão
Montável sobre o trilho de fixação
Opcionalmente com conector de bus integrado ou montável sobre trilho de fixação