VAL-MS-EE-T2-3+1-BE-FM
-
Elemento de base da proteção contra sobretensão tipo 2
2910581
Base para protetor tipo 2 da série VALVETRAB MS, com contato de sinalização remota. Versão para fontes de alimentação trifásicas com linha separada de N e PE.
Detalhes do produto
| Tipo de proteção de acordo com IEC | II |
| T2 | |
| Tipos EN | T2 |
| Formato | Elemento de base, montagem em trilho de fixação |
| Número de pólos | 4 |
| Sinalização de proteção contra surtos com defeito | Contato de sinalização remota |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de impurezas | 2 |
| Freqüência nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Indicação/sinalização remota | |
| Denominação conexão | Contato de transmissão remota de defeito |
| Função de comutação | Contato reversível |
| Tensão operacional | 5 V AC ... 250 V AC |
| 30 V DC | |
| Corrente de operação | 5 mA AC ... 750 mA AC |
| 1 A DC | |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
| Rosca | M5 |
| Torque de aperto | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
| 4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
| Comprimento de decapagem | 16 mm |
| Bitola do condutor, flexível | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| Bitola do condutor, fixa | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 15 ... 2 |
| Tipo de conexão | Terminal elétrico formato forquilha |
| Bitola do condutor, flexível | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Contato de transmissão remota de defeito | |
| Tipo de conexão | Conexão de encaixe/conexão a parafuso através de COMBICON |
| Rosca | M2 |
| Torque de aperto | 0,25 Nm |
| Comprimento de decapagem | 7 mm |
| Bitola do condutor, flexível | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor, fixa | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 28 ... 16 |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 71 mm |
| Altura | 99 mm |
| Profundidade | 50,7 mm |
| Passo horizontal | 4 TE |
| Cor | cinza B (RAL 7043) |
| Valor CTI do material | 600 |
| Material isolante | PBT |
| Grupo de materiais | I |
| Material caixa | PBT |
| Dados mecânicos | |
| Parede lateral aberta | Não |
| Circuitos de proteção | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| Inversão de chave | 3L-N & N-PE |
| Freqüência nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Tensão contínua máxima UC | 500 V AC |
| Corrente de carga nominal IL | 80 A |
| Resistência a curto-circuito ISCCR | 25 kA |
| Fusível de pré-proteção máximo com cabeamento de passagem V | 80 A AC (gG) |
| Fusível de pré-proteção máximo com cabeamento de linha de ramificação | 125 A AC (gG) |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 (só com utilização de todos os terminais) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m (a.n.m.) |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 5 % ... 95 % |
| Impactos (Operação) | 25g (Semi-seno / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibração (funcionamento) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| Normas/disposições | IEC 61643-11 |
| Observação | 2011 |
| Normas/disposições | EN 61643-11 |
| Observação | 2012 |
| Tipo de montagem | Trilho de fixação: 35 mm |
| Código | 2910581 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Chave comercial | CLP2 |
| Chave de produto | CLP211 |
| GTIN | 4055626462646 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 260 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 230 g |
| País de origem | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171292 |
| ECLASS-15.0 | 27171292 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002496 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121620 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
-
MPB 18/4-12 - Ponte de conexão 2809296
-
MPB F200X16/ 1GS - Ponte de conexão 2818339
-
MPB F400X16/ 1GS - Ponte de conexão 2818342
-
MPB F600X16/ 1GS - Ponte de conexão 2818355
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Marcador de terminais 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Marcador de terminais 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Tiras de identificação Zack 2809128
-
DK-BIC-35 - Borne de passagem 2749880
-
B-STIFT - Caneta de gravação 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Chave de fenda 1206463
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP