FOC-FDX20-PP-STD6-MM - Distribuidor
1019681

Distribuidor, formato: Módulo para fixação em trilho, grau de proteção: IP20, material: chapa de aço, tipo de conexão: Prensa-cabos M20, saída de cabo: cima e embaixo, tamanho da caixa: 1, cor: cinza A RAL 7042

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos

Detalhes do produto








Produtos compatíveis




Suas vantagens

Operação frontal intuitiva e layout de quadro de comando claro graças ao design uniforme
Montagem em trilho de fixação flexível possível em seis sentidos de posicionamento
Adequado para a indústria
Tempo de montagem reduzido graças a Plug and Play
Definição das conexões em linha reta em um link
Conexão de dados segura a longo prazo graças aos componentes sujeitos a testes abrangentes
Montagem de encaixe sobre trilhos de fixação NS 35/7,5 ou NS 35/15, disponíveis no mercado
Taxa de transmissão de até 1000 MBit/s