TTC-6P-1X2-48DC-PT-I
-
Dispositivo de proteção contra surtos
2908195
Proteção contra surto composta por plugue de proteção e elemento de base, com indicação de estado integrada para um circuito de sinal de 2 condutores operado sem potencial de terra. Pode ser usado em circuitos relacionados à segurança até SIL 3.
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Economia de espaço e investimento graças à largura estreita de apenas 6 mm
Monitoramento permanente dos dispositivos de proteção e indicação de estado mecânica com sinalização remota opcional
Seleção simples para cada demanda na área de MCR graças ao portfólio completo com propriedades do produto à medida
Testar e documentar facilmente com CHECKMASTER 2 graças aos módulos de proteção plugáveis
O sinal não sofre interferências nos trabalhos de manutenção graças à conexão e remoção do conector de proteção neutras em termos de impedância