PT-IQ-4X1+F-48DC-PT - Dispositivo de proteção contra surtos
2801274

Proteção contra surto composta por plugue de proteção e elemento de base, com indicação de estado integrada em vários níveis no módulo para quatro condutores de sinal com potencial de referência comum. Aterramento indireto através de centelhador a gás. Pode ser usado em circuitos relacionados à segurança até SIL 3.

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos

Detalhes do produto









Produtos compatíveis




Suas vantagens

Monitoramento preventivo graças à indicação LED de 3 níveis
Integração da mensagem de estado no controle da instalação através de mensagem remota conjunta
Instalação simples e correta graças aos conectores de trilho de fixação
Alta facilidade de manutenção através de montagem de 2 peças
Proteção máxima para aplicações MCR graças à elevada capacidade de descarga