D T 7,0 WVGA P - Display
2203551

Módulo TFT 7", 800 x 480 pixels, transmissivo/cor, retroiluminação LED, branco, interface: paralela, 24 Bit, temperatura de aplicação: -20 °C ... 70 °C

Detalhes do produto








Produtos compatíveis


Suas vantagens

Tela TFT a cores de alto contraste
Integração simples e economizadora de espaço na caixa de montagem para eletrônica da série DCS
Longa disponibilidade
Disco de proteção e material de vedação compatíveis
De alta resolução com tempo de reação rápido
Interface habitual para sua eletrônica

Perguntas frequentes


Há também outras telas, como as telas táteis?

Sim, telas adicionais estão disponíveis mediante solicitação.