D T 15,0 XGA L
-
Display
2203553
Módulo TFT 15", 1024 x 768 pixels, transmissivo/cor, retroiluminação LED, branco, interface: LVDS, 8 Bit, temperatura de aplicação: -20 °C ... 70 °C
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Tela TFT a cores de alto contraste
Integração simples e economizadora de espaço na caixa de montagem para eletrônica da série DCS
Longa disponibilidade
Disco de proteção e material de vedação compatíveis
De alta resolução com tempo de reação rápido
Interface habitual para sua eletrônica