D L 2,8 64X 8 - Display
2203543

Módulo gráfico do LCD 2,8", 128 x 64 pixels, FSTN transfletivo/positivo 6:00, retroiluminação LED, interface: 8 Bit, temperatura de aplicação: -20 °C ... 70 °C

Detalhes do produto








Produtos compatíveis


Suas vantagens

Módulo gráfico do LCD
Integração simples e economizadora de espaço na caixa eletrônica da série HCS
Longa disponibilidade
Disco de proteção e material de vedação compatíveis
Retroiluminação ligável e desligável
Interface habitual para sua eletrônica

Perguntas frequentes


Há também outras telas, como as telas táteis?

Sim, telas adicionais estão disponíveis mediante solicitação.