A identificação CCC no produto está presente apenas em produtos provenientes da Phoenix Contact China.
TMC 82D 63A
-
Disjuntor
2907673
Termomagnético Disjuntor, 2-polos, utilização: Branch Circuit Protection (UL 489), para proteção contra sobrecarga com capacidade de ruptura de 10 kA, curva característica de disparo: D, tipo de montagem: NS 35/..., corrente nominal: 63 A
Curva característica
Corrente nominal
Número de polos
Detalhes do produto
cUL Listed
ID de certificação: FILE E 320373TÜV Rheinland
ID de certificação: R 50531587CCC
ID de certificação: 2024010307673885Produtos compatíveis
Suas vantagens
Utilização em todo o mundo graças a certificações internacionais
Adequado para diferentes tipos de rede devido a disponibilidade de variantes de 1, 2 e 3 polos
Proteção perfeitamente adaptada graças a diferentes características de disparo e a uma grande seleção de correntes nominais
Estoque reduzido devido a adequação para aplicações AC e DC
Os acessórios opcionais permitem o controle remoto e monitoramento