TMC 82B 13A - Disjuntor
2907513

Termomagnético Disjuntor, 2-polos, utilização: Branch Circuit Protection (UL 489), para proteção contra sobrecarga com capacidade de ruptura de 10 kA, curva característica de disparo: B, tipo de montagem: NS 35/..., corrente nominal: 13 A

Detalhes do produto









Suas vantagens

Utilização em todo o mundo graças a certificações internacionais
Adequado para diferentes tipos de rede devido a disponibilidade de variantes de 1, 2 e 3 polos
Proteção perfeitamente adaptada graças a diferentes características de disparo e a uma grande seleção de correntes nominais
Estoque reduzido devido a adequação para aplicações AC e DC
Os acessórios opcionais permitem o controle remoto e monitoramento