TMC 73C 07A
-
Disjuntor
1020021
Disjuntor, 3-polos, utilização: Supplementary Protection (UL 1077), para proteção contra sobrecarga até uma corrente de curto-circuito de 7,5 kA, curva característica de disparo: C, tipo de montagem: NS 35/..., corrente nominal: 7 A
Curva característica
Corrente nominal
Número de polos
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Utilização em todo o mundo graças a certificações internacionais
Adequado para diferentes tipos de rede devido a disponibilidade de variantes de 1, 2 e 3 polos
Proteção perfeitamente adaptada graças a diferentes características de disparo e a uma grande seleção de correntes nominais
Estoque reduzido devido a adequação para aplicações AC e DC
Os acessórios opcionais permitem o controle remoto e monitoramento