TMC 72B 01A - Disjuntor
1019930

Disjuntor, 2-polos, utilização: Supplementary Protector (UL 1077), para proteção contra sobrecorrente até uma corrente de curto-circuito de 7,5 kA. Supplementary Protector; OC; UG- EA,B,D., curva característica de disparo: B, tipo de montagem: NS 35/..., corrente nominal: 1 A

Detalhes do produto









Suas vantagens

Utilização em todo o mundo graças a certificações internacionais
Adequado para diferentes tipos de rede devido a disponibilidade de variantes de 1, 2 e 3 polos
Proteção perfeitamente adaptada graças a diferentes características de disparo e a uma grande seleção de correntes nominais
Estoque reduzido devido a adequação para aplicações AC e DC
Os acessórios opcionais permitem o controle remoto e monitoramento