PSI-MOS-RS422/FO 660 T
-
Conversor com conector de fibra óptica
2708384
Conversor de fibra óptica com diagnóstico óptico integrado, contato de alarme, RS-422/RS-485 de 4 fios/INTERBUS até 2 MBit/s, acoplador T com duas interfaces de fibra óptica (FSMA), 660 nm, para cabo de fibra polimérica/PCF
Detalhes do produto
| Nota sobre a aplicação | |
| Indicação sobre a aplicação | Somente para uso industrial |
| Restrição de uso | |
| Nota CCCex | Não é permitida a utilização em atmosferas potencialmente explosivas na China. |
| Tipo de produto | Conversor de mídia |
| Família de produtos | PSI-MOS |
| MTTF | 861 Anos (Padrão SN 29500, temperatura 25 °C, ciclo de trabalho 21 %) |
| 338 Anos (Padrão SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo de trabalho 34,25 %) | |
| 137 Anos (Padrão SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo de trabalho 100 %) | |
| MTBF | 284 Anos (Padrão Telcordia, temperatura: 25 °C, ciclo de trabalho: 21% (5 dias/semana, 8 h/dia)) |
| 52 Anos (Padrão Telcordia, temperatura: 40 °C, ciclo de trabalho: 34,25% (5 dias/semana, 12 h/dia)) |
| Separação galvânica | VCC // RS-422 |
| Potência de dissipação máxima com condição nominal | 2,4 W |
| Tensão de teste interface de dados / alimentação | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Alimentação | |
| Faixa de tensão de alimentação | 18 V DC ... 30 V DC |
| Tensão nominal de alimentação | 24 V DC (conforme UL) |
| Consumo de corrente típico | 100 mA (24 V DC) |
| Máximo consumo de energia | 130 mA |
| ≤ 2 A (Em caso de operação na estação composta, através de conector bus para trilho de fixação) | |
| Comutar | |
| Denominação saída | Saída de relé |
| Descrição da saída | Contato de alarme |
| Quantidade de saídas | 1 |
| Tensão de comutação máxima | 60 V DC |
| 42 V AC | |
| Corrente-limite permanente | 0,46 A |
| Alimentação | |
| Tipo de conexão | Borne a parafuso plugável COMBICON |
| Torque de aperto | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Distorção no bit de entrada | ± 35 % (Admissível:) |
| Distorção no bit de saída | < 6,25 % |
| Sinal | INTERBUS |
| Canais de transmissão | 2 (1/1), RD, TD; totalmente duplex |
| Dados: condutor de fibra óptica óptico | |
| Número de canais | 2 |
| Potência de transmissão mínima | -4,6 dBm (980/1000 µm) |
| -16,6 dBm (200/230 µm) | |
| Comprimento máx. de transmissão incl. 3 dB de reserva de sistema | 100 m (F-P 980/1000 230 dB/km com conector de montagem rápida) |
| 800 m (F-K 200/230 10 dB/km com conector de montagem rápida) | |
| Protocolo de transmissão | Protocolo transparente para interface RS-422 |
| Tipo de conexão | F-SMA |
| Comprimento de onda | 660 nm |
| Sensibilidade de recepção mínima | -31,2 dBm |
| Meio de transmissão | Fibra de polímero |
| Fibra PCF | |
| Dados: Interface RS-422, de acordo com ITU-T V.11, EIA/TIA-422, DIN 66348-1 | |
| Taxa de transmissão serial | ≤ 2 MBit/s |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso plugável |
| Comprimento de transmissão | ≤ 1000 m (de acordo com o índice de dados com linha de dados blindada, torcida) |
| Resistor de terminação | 220 Ω |
| 100 Ω | |
| 220 Ω | |
| Descarregador/ponto de conexão rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Descarregador/ponto de conexão flexível | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor flexível AWG máx. | 14 |
| Bitola do condutor flexível AWG mín. | 24 |
| Condutor único/ponto de prensagem do AWG rígido máx. | 14 |
| Condutor único/ponto de prensagem do AWG rígido mín. | 24 |
| Meio de transmissão | Cobre |
| Formato de arquivo/codificação | UART (11 Bit, NRZ) |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 35 mm |
| Altura | 99 mm |
| Profundidade | 103 mm |
| Cor (Caixa) | verde (RAL 6021) |
| Material (Caixa) | PA 6.6-FR |
| Condutor de fibra óptica | |
| Tipos de fibra | 980/1000 µm |
| 200/230 µm | |
| Fibra de polímero | |
| Fibra PCF | |
| Resistência à vibração conforme EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Vibração (operação): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, no sentido XYZ |
| Impacto conforme a EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Impactos (Operação): 15g, duração 11 ms, impulso de choque semisenoidal |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -20 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitude | ≤ 5000 m (Limitação, ver declaração do fabricante para operação em altura) |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 30 % ... 95 % (sem condensação) |
| CE | |
| Certificado | Conformidade CE |
| ATEX | |
| Identificação | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X |
| Observação | Observar as instruções especiais de instalação na documentação! |
| ATEX | |
| Identificação | II (2) G [Ex op is Gb] IIC |
| II (2) D [Ex op is Db] IIIC | |
| Certificado | PTB 06 ATEX 2042 U |
| Observação | Observar as instruções especiais de instalação na documentação! |
| UL, EUA / Canadá | |
| Identificação | Class I, Zone 2, AEx nc IIC T5 |
| Class I, Zone 2, Ex nC nL IIC T5 X | |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| Teste de gases nocivos | |
| Identificação | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Compatibilidade eletromagnética | Conformidade com a diretriz EMC 2014/30/UE |
| Resistência contra interferência | EN 61000-6-2:2005 |
| Emissão de interferências | |
| Normas/Disposições | EN 55011 |
| Descarga de eletricidade estática | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-2 |
| Descarga de eletricidade estática | |
| Descarga de contato | ± 6 kV |
| Descarga de ar | ± 8 kV |
| Observação | Critério B |
| Campo HF eletromagnético | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-3 |
| Campo HF eletromagnético | |
| Intensidade de campo | 10 V/m |
| Observação | Critério A |
| Transientes rápidos (Burst) | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-4 |
| Transientes rápidos (Burst) | |
| Entrada | ± 2 kV |
| Sinal | ± 2 kV |
| Observação | Critério B |
| Carga de picos de corrente (Surge) | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-5 |
| Carga de picos de corrente (Surge) | |
| Entrada | ± 0,5 kV |
| Sinal | ± 1 kV |
| Observação | Critério B |
| Interferência induzida | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-6 |
| Interferência induzida | |
| Observação | Critério A |
| Tensão | 10 V |
| Emissão de interferência | |
| Normas / Determinações | EN 55011 |
| Observação | Classe A, campo de aplicação industrial |
| Critérios | |
| Critério A | Indicação operacional normal dentro dos limites estabelecidos. |
| Critério B | Indicação operacional com perturbação temporária que o próprio equipamento corrige. |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Instrução de montagem | O produto é encaixável em todos os trilhos de fixação de 35 mm de acordo com a norma EN/IEC 60715. |
| Código | 2708384 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Chave comercial | DNC2 |
| Chave de produto | DNC216 |
| GTIN | 4017918974084 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 263,9 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 197,98 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170411 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201500 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | e65119d8-3217-44a0-9b38-a276edf1e472 |
Produtos compatíveis
-
PSM-SET-FSMA/4-KT - Conector de fibra óptica 2799720
-
PSM-SET-FSMA/4-HCS - Conector de fibra óptica 2799487
-
FL FOC PN-B-980/1000 - Cabo com condutor de fibra óptica 2313397
-
PSM-LWL-RUGGED-980/1000 - Cabo com condutor de fibra óptica 2744322
-
FL FOC PN-C-FLEX-980/1000 - Cabo com condutor de fibra óptica 2313407
-
PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230 - Cabo com condutor de fibra óptica 2799885
-
PSM-LWL-HCSO-200/230 - Cabo com condutor de fibra óptica 2799445
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Fonte de alimentação 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Conector bus para trilho de fixação 2709561
-
ME 17,5 TBUS 1,5/PP000-3,81 BK - Conector bus para trilho de fixação 2890014
-
PSM-POF-KONFTOOL - Ferramenta de montagem 2744131
-
PSM-HCS-KONFTOOL - Ferramenta de montagem 2799526
-
PSM-SET-FSMA-POLISH - Ferramenta de montagem 2799348
-
PSM-FO-POWERMETER - Dispositivo de medição 2799539
-
PSM-SET-FSMA-LINK/2 - Acoplamento FO 2799416
-
SUBCON-PLUS 9/F - Conector de barramento D-SUB 2744241
-
SUBCON-PLUS 9/M - Conector de barramento D-SUB 2744018
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Chave de fenda 1205037
-
PSM-ME-RS232/RS485-P - Conversor de interfaces 2744416
-
FOC-HCS-RUGGED-1014/... - Cabo de junção de fibra óptica 1402191
Suas vantagens
Disponibilidade de tensão de alimentação tipo pass-through mediante os conectores de trilhos de fixação
Conexões plugáveis através de borne parafuso COMBICON
Possível alimentação de tensão redundante através da fonte de alimentação do sistema opcional
Isolamento galvânico de alta qualidade entre todas as interfaces (INTERBUS // portas de fibra óptica // alimentação // conector bus para trilho de fixação)
Homologado para utilização na zona 2
Contato de comutação sem potencial para o alarme antecipado em trechos críticos de condutor de fibra óptica
Diagnóstico óptico integrado para monitoramento permanente dos trechos de condutor de fibra óptica
Interface de fibra óptica com segurança própria (ex op is) para conexão direta nos equipamentos na zona 1
Detecção automática de todas as taxas de transmissão de dados até 2 MBit/s
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP