ME 17,5 TBUS 1,5/PP000-3,81 BK
-
Conector bus para trilho de fixação
2890014
Conector bus para trilho de fixação para montagem no trilho de fixação. Universal para caixa TBUS. Contatos folheados a ouro, de 2 polos.
Detalhes do produto
Recomendação | Material do pad de contato para conector de bus, ouro galvanizado (ouro maciço) |
Tipo de produto | Conector bus para trilho de fixação |
Família de produtos | TBUS5-17,5.. |
Número de pólos | 5 |
Passo | 3,81 mm |
Propriedades | |
Corrente nominal IN | 8 A (Contatos em paralelo) |
Tensão UN | 125 V |
Resistência de contato | 4,4 mΩ |
Tensão de teste (III/3) | 2,5 kV |
Tensão de teste (III / 2) | 125 V |
Tensão de teste (III/2) | 2,5 kV |
Tensão de dimensionamento (II/2) | 320 V |
Tensão de teste (II/2) | 2,5 kV |
Dados de material - contato | |
Material de contato | Liga de Cu |
Condições da superfície | folheado a ouro |
Dados de material - caixa | |
Cor (Caixa) | preto (9005) |
Material isolante | PA |
Grupo de material isolante | I |
CTI conforme IEC 60112 | 600 |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
dados de material — Conector | |
Cor () | () |
Passo | 3,81 mm |
Largura [w] | 24,2 mm |
Altura [h] | 36,3 mm |
Comprimento [l] | 20,45 mm |
Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
Forças de encaixe e remoção | |
Resultado | Aprovado no teste |
Número de ciclos | 25 |
Força de inserção por polo aprox. | 6 N |
Força de tração por polo aprox. | 5 N |
Suporte de contato em utilização | |
Especificação de teste | DIN EN 60512-15-1:2009-03 |
Suporte de contato em utilização Requisito >20 N |
Aprovado no teste |
Polarização e codificação | |
Especificação de teste | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
Resultado | Aprovado no teste |
Inspeção visual | |
Especificação de teste | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
Resultado | Aprovado no teste |
Inspeção dimensional | |
Especificação de teste | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
Resultado | Aprovado no teste |
Teste de vibração | |
Especificação de teste | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frequência | 10 - 150 - 10 Hz |
Velocidade Sweep | 1 oitava/min |
Amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Aceleração | 5g (60,1 Hz ... 500 Hz) |
Duração do teste por eixo | 2,5 h |
Sentidos de teste | Eixo X, Y e Z (positivo e negativo) |
Teste de vida útil | |
Especificação de teste | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
Tensão suportável de impulso ao nível do mar | 2,95 kV |
Resistência de passagem R1 | 4,4 mΩ |
Resistência de passagem R2 | 4,5 mΩ |
Ciclos de encaixe | 25 |
Teste climático | |
Especificação de teste | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
Estresse por corrosão | 0,2 dm3 SO2 em 300 dm3/40 °C/1 ciclo |
Estresse por calor | 100 °C/168 h |
Tensão alternada suportável | 1,39 kV |
Teste de fio incandescente | |
Especificação de teste | DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2014-04 |
Temperatura | 850 °C |
Período de exposição | 30 s |
Choques | |
Especificação de teste | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Tipo de choque | semisenoidal |
Aceleração | 15g |
Duração do choque | 11 ms |
Sentidos de teste | Eixo X, Y e Z (positivo e negativo) |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente (operação) | -40 °C ... 105 °C (dependente da curva de redução de carga) |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 55 °C |
Umidade relativa do ar (armazenamento/transporte) | 30 % ... 70 % |
Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 100 °C |
Teste térmico | Grupo de teste C | |
Especificação de teste | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
Número de polos verificado | 5 |
Distâncias de isolamento e fuga | | |
Especificação de teste | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
Grupo de material isolante | I |
Tensão de impulso nominal (III/3) | 2,5 kV |
valor mínimo da distância de isolamento - campo heterogêneo (III/3) | 1,5 mm |
valor mínimo da distância de fuga (III/3) | 1,9 mm |
Tensão de isolamento nominal (III/2) | 125 V |
Tensão de impulso nominal (III/2) | 2,5 kV |
valor mínimo da distância de isolamento - campo heterogêneo (III/2) | 1,5 mm |
valor mínimo da distância de fuga (III/2) | 0,75 mm |
Tensão de isolamento nominal (II/2) | 320 V |
Tensão de impulso nominal (II/2) | 2,5 kV |
valor mínimo da distância de isolamento - campo heterogêneo (II/2) | 1,5 mm |
valor mínimo da distância de fuga (II/2) | 1,6 mm |
Tipo de embalagem | embalado em caixa de cartão |
Tipo de embalagem | Caixa de cartão |
Código | 2890014 |
Unidades por embalagem | 10 Unidade |
Chave comercial | ACHA |
Chave de produto | ACHACA |
GTIN | 4046356050586 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 4,94 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 3,26 g |
País de origem | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460201 |
ECLASS-15.0 | 27460201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002637 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Montagem com economia de espaço sob a caixa no trilho de fixação
Design de contato permite um encaixe simples dos módulos eletrônicos
Fonte de alimentação e comunicação sem cabeamento adicional
Contatos paralelos e seriais para transmissão eficiente de sinais e dados
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP