Com o sistema de transmissão com fibra ótica PSI-MOS-DNET... o usuário DeviceNet™ e CANopen® pode interligar-se facilmente e à prova de interferência por meio de condutores de fibra ótica. Os curtos-circuitos de linha do bus atuam apenas no respectivo segmento de potencial. Isto significa uma elevação da disponibilidade total somada à maior flexibilidade na criação da topologia de bus. Através da utilização da tecnologia de fibra ótica são possíveis linhas de ramificação e estruturas em estrela e de árvore. Os equipamentos modulares da série PSI-MOS-DNET/FO... permitem uma expansão de rede independente da taxa de transmissão de dados, através de funções ampliadas.
PSI-MOS-DNET/FO 850 T
-
Conversor com conector de fibra óptica
2313986
Conversor de fibra óptica com diagnóstico óptico integrado, para DeviceNet™, CAN, CANopen® até 1000 MBit/s, acoplador T, interfaces: 1 x CAN, 1 x alarme, 2 x fibra óptica (B-FOC), 850 nm, para fibra de vidro/PCF (multimodo)
Detalhes do produto
| Nota sobre a aplicação | |
| Indicação sobre a aplicação | Somente para uso industrial |
| Restrição de uso | |
| Nota CCCex | Não é permitida a utilização em atmosferas potencialmente explosivas na China. |
| Tipo de produto | Conversor de mídia |
| Família de produtos | PSI-MOS |
| MTTF | 543 Anos (Padrão SN 29500, temperatura 25 °C, ciclo de trabalho 21 %) |
| 247 Anos (Padrão SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo de trabalho 34,25 %) | |
| 102 Anos (Padrão SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo de trabalho 100 %) | |
| MTBF | 400 Anos (Padrão Telcordia, temperatura: 25 °C, ciclo de trabalho: 21% (5 dias/semana, 8 h/dia)) |
| 64 Anos (Padrão Telcordia, temperatura: 40 °C, ciclo de trabalho: 34,25% (5 dias/semana, 12 h/dia)) |
| Separação galvânica | VCC // CAN |
| Potência de dissipação máxima com condição nominal | 3,6 W |
| Tensão de teste interface de dados / alimentação | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Alimentação | |
| Faixa de tensão de alimentação | 11 V DC ... 30 V DC (através de borne a parafuso plugável COMBICON) |
| Tensão nominal de alimentação | 24 V DC |
| Consumo de corrente típico | 180 mA (24 V DC) |
| Máximo consumo de energia | ≤ 2 A (Em caso de operação na estação composta, através de conector bus para trilho de fixação) |
| Função | |
| Indicações de estado e de diagnóstico | LEDs: VCC (tensão de alimentação), NET (Mod/Net Status), sinal FO (qualidade do sinal de fibra óptica), ERR (rompimento da fibra óptica) |
| Comutar | |
| Denominação saída | Saída de relé |
| Quantidade de saídas | 1 |
| Tipo de contato de comutação | Elemento de contato |
| Tensão de comutação mínima | 11 V DC |
| Tensão de comutação máxima | 30 V DC |
| Alimentação | |
| Torque de aperto | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Distorção no bit de entrada | ± 35 % (Admissível:) |
| Distorção no bit de saída | < 6,25 % |
| Sinal | CAN |
| CANopen® | |
| DeviceNet™ | |
| Dados: condutor de fibra óptica óptico | |
| Número de canais | 2 |
| Potência de transmissão mínima | -17,6 dBm (50/125 µm) |
| -14,6 dBm (62,5/125 µm) | |
| -4 dBm (200/230 µm) | |
| Protocolo de transmissão | Protocolo transparente para interface CAN |
| Tipo de conexão | B-FOC (ST®) |
| Comprimento de onda | 850 nm |
| Sensibilidade de recepção mínima | -29 dBm (50/125 µm) |
| -29 dBm (62,5/125 µm) | |
| -28,1 dBm (200/230 µm) | |
| Meio de transmissão | Fibra PCF |
| Fibra de vidro multimodo | |
| Dados: Interface CAN, conforme ISO/IS 11898 para DeviceNet™, CAN, CANopen® | |
| Velocidade de transmissão | ≤ 1 MBit/s (configurável através de chave DIP) |
| Tipo de conexão | Borne a parafuso plugável COMBICON |
| Número de canais | 2 (CAN_High / CAN_Low) |
| Torque de aperto | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Comprimento de transmissão | ≤ 5000 m (de acordo com a taxa de dados e protocolo utilizado) |
| Número do participante de bus | ≤ 64 (por segmento de potencial) |
| ≤ 63 (DeviceNet™, logicamente endereçável) | |
| ≤ 128 (CANopen®, logicamente endereçável) | |
| Resistor de terminação | 124 Ω (comutável integrado) |
| Descarregador/ponto de conexão rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Descarregador/ponto de conexão flexível | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor flexível AWG máx. | 14 |
| Bitola do condutor flexível AWG mín. | 24 |
| Condutor único/ponto de prensagem do AWG rígido máx. | 14 |
| Condutor único/ponto de prensagem do AWG rígido mín. | 24 |
| Comprimento de decapagem | 7 mm |
| Meio de transmissão | 2 fios de par trançado, blindado |
| Método de transmissão | CSMA/CA |
| Formato de arquivo/codificação | Preenchimento de bits, NRZ |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 35 mm |
| Altura | 102 mm |
| Profundidade | 119 mm |
| Cor (Caixa) | verde (RAL 6021) |
| Material (Caixa) | PA 6.6-FR |
| Condutor de fibra óptica | |
| Tipos de fibra | 200/230 µm |
| 50/125 µm | |
| 62,5/125 µm | |
| Fibra PCF | |
| Fibra de vidro | |
| Resistência à vibração conforme EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Vibração (operação): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, no sentido XYZ |
| Impacto conforme a EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Impactos (Operação): 15g, duração 11 ms, impulso de choque semisenoidal |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -20 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitude | ≤ 5000 m (Limitação, ver declaração do fabricante para operação em altura) |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 30 % ... 95 % (sem condensação) |
| CE | |
| Certificado | Conformidade CE |
| ATEX | |
| Identificação | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificado | PxCIF10ATEX2313986X |
| Observação | Observar as instruções especiais de instalação na documentação! |
| UL, EUA / Canadá | |
| Identificação | 508 Listed |
| Teste de gases nocivos | |
| Identificação | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Engenharia naval | |
| Identificação | DNV GL |
| Dados de construção naval | |
| Temperature | B |
| Humidity | A |
| Vibração | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Compatibilidade eletromagnética | Conformidade com a diretriz EMC 2014/30/UE |
| Resistência contra interferência | EN 61000-6-2 |
| Emissão de interferências | |
| Normas/Disposições | EN 55011 |
| Descarga de eletricidade estática | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-2 |
| Descarga de eletricidade estática | |
| Descarga de contato | ± 6 kV |
| Descarga de ar | ± 8 kV |
| Observação | Critério B |
| Campo HF eletromagnético | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-3 |
| Campo HF eletromagnético | |
| Intensidade de campo | 10 V/m |
| Observação | Critério A |
| Transientes rápidos (Burst) | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-4 |
| Transientes rápidos (Burst) | |
| Entrada | ± 2 kV |
| Sinal | ± 2 kV |
| Observação | Critério B |
| Carga de picos de corrente (Surge) | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-5 |
| Carga de picos de corrente (Surge) | |
| Entrada | ± 0,5 kV |
| Sinal | ± 1 kV |
| Observação | Critério B |
| Interferência induzida | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-6 |
| Interferência induzida | |
| Observação | Critério A |
| Tensão | 10 V |
| Emissão de interferência | |
| Normas / Determinações | EN 55011 |
| Observação | Classe A, campo de aplicação industrial |
| Critérios | |
| Critério A | Indicação operacional normal dentro dos limites estabelecidos. |
| Critério B | Indicação operacional com perturbação temporária que o próprio equipamento corrige. |
| Livre de substâncias nocivas à película de verniz | VDMA 24364:2018-05 |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Tipo de trilho de fixação utilizável | Trilho de fixação: 35 mm |
| Código | 2313986 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Chave comercial | DNC2 |
| Chave de produto | DNC213 |
| GTIN | 4046356513814 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 265,2 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 245 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170411 |
| ECLASS-15.0 | 19170411 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223323 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | ca07123c-8135-4f24-ae08-9a143799ec37 |
| EF3.0 Mudanças climáticas | |
| CO2e kg | 20,297 kg CO2e |
Produtos compatíveis
-
PSI-MOS-DNET/FO 850 E - Conversor com conector de fibra óptica 2313999
-
PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230 - Cabo com condutor de fibra óptica 2799885
-
PSM-LWL-HCSO-200/230 - Cabo com condutor de fibra óptica 2799445
-
PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - Cabo com condutor de fibra óptica 2799322
-
PSM-LWL-GDO- 50/125 - Cabo com condutor de fibra óptica 2799432
-
PSM-HCS-KONFTOOL/B-FOC - Ferramenta de montagem 2708465
-
PSM-FO-POWERMETER - Dispositivo de medição 2799539
-
FOC-ADAPTER:ST/ST-MM - Acoplamento FO 1208099
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Chave de fenda 1205037
-
PSM-SET-B-FOC/4-HCS - Conector de fibra óptica 2708481
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Fonte de alimentação 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Conector bus para trilho de fixação 2709561
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Conector bus para trilho de fixação 2713645
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Cabo de junção de fibra óptica 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Cabo de junção de fibra óptica 1115573
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Cabo de junção de fibra óptica 1115560
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Cabo de junção de fibra óptica 1115557
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Cabo de fibra óptica 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Cabo de fibra óptica 1115587
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/1 - Cabo de junção de fibra óptica 1146499
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/2 - Cabo de junção de fibra óptica 1146508
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM1:D01/1 - Cabo de junção de fibra óptica 1146501
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM1:D01/2 - Cabo de junção de fibra óptica 1146509
-
SAC-5P-920/... - Linha sistema Bus 1511504
-
SUBCON-PLUS-CAN/90/PG/M12 - Conector de barramento D-SUB 2902322
-
SUBCON-PLUS-CAN/90/M12 - Conector de barramento D-SUB 2902323
-
SUBCON-PLUS-CAN/35/PG/M12 - Conector de barramento D-SUB 2902324
-
SUBCON-PLUS-CAN/35/M12 - Conector de barramento D-SUB 2902325
-
SUBCON-PLUS-CAN/AX/M12 - Conector de barramento D-SUB 2902326
-
SUBCON-PLUS-CAN - Conector de barramento D-SUB 2744694
-
SUBCON-PLUS-CAN/PG - Conector de barramento D-SUB 2708119
-
SUBCON-PLUS-CAN/AX - Conector de barramento D-SUB 2306566
-
FOC-HCS-RUGGED-1014/... - Cabo de junção de fibra óptica 1402191
Suas vantagens
Taxas de transmissão de dados até 1 MBit/s
Disponibilidade de tensão de alimentação e sinais de dados através de conectores bus para trilho de fixação para a operação em conjunto
Combinável de forma modular através de conector de trilhos de fixação com os conversores de fibra óptica PSI-MOS
Identificação automática de taxa de transmissão de dados ou ajuste fixo da taxa de transmissão de dados através de chave DIP
Diagnóstico óptico integrado para monitoramento permanente dos trechos de condutor de fibra óptica
Isolamento galvânico de alta qualidade entre todas as interfaces (DeviceNet // portas de fibra óptica // alimentação // conector de trilhos de fixação)
Conexões plugáveis através de borne parafuso COMBICON
Possível alimentação de tensão redundante através da fonte de alimentação do sistema opcional
Contato de comutação sem potencial para o alarme antecipado em trechos críticos de condutor de fibra óptica
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP