FL MC 2000T SM20 SC
-
Conversor com conector de fibra óptica
2891317
Conversor de fibra ótica com conexão de FO SC-Duplex (1300 nm), para transposição de 100Base-TX para fibra ótica monomodo com comprimento máximo de 20 km. Função Auto-MDI(X) e amplo diagnóstico do Link. Pode ser montado em trilhos DIN com ampla faixa de temperaturas de operação.
Detalhes do produto
| Nota sobre a aplicação | |
| Indicação sobre a aplicação | Somente para uso industrial |
| MTTF | 77,82 Anos (Standard MIL-HDBK-217F, temperatura 25 °C, ciclo de operação 100 %) |
| Retardo de sinal | 865 ns (Pass-through mode) |
| 835 ns (Auto Converter Mode, 100 MBit/s, estático) |
| Separação galvânica | VCC // FE // Ethernet |
| Potência de dissipação máxima com condição nominal | 1,922 W |
| Tensão de teste interface de dados / alimentação | 1500 V AC (500 V AC, 1 minuto) |
| Alimentação | |
| Faixa de tensão de alimentação | 12 V DC ... 48 V DC |
| Tensão nominal de alimentação | 24 V DC |
| Consumo de corrente típico | 110 mA (24 V DC) |
| Comutar | |
| Denominação saída | Saída de relé |
| Descrição da saída | Contato de alarme |
| Quantidade de saídas | 1 |
| Tipo de contato de comutação | Contato NF |
| Tensão de comutação máxima | 24 V DC |
| Corrente de comutação máxima | 100 mA |
| Alimentação | |
| Tipo de conexão | borne a parafuso plugável (COMBICON), possibilidade de redundância |
| Sinal | Ethernet |
| Dados: condutor de fibra óptica óptico | |
| Potência de transmissão mínima | -15 dBm |
| Potência de transmissão máxima | -8 dBm |
| Comprimento máx. de transmissão incl. 3 dB de reserva de sistema | 20 km (Fibra de vidro com F-G 9/125 0,36 dB/km) |
| Tipo de conexão | SC-Duplex |
| Comprimento de onda | 1310 nm |
| Sensibilidade de recepção mínima | -34 dBm |
| Sensibilidade de recepção máxima | 0 dBm |
| Meio de transmissão | Fibra de vidro monomodo |
| Dados: Interface Ethernet, 10/100Base-T(X) conforme IEEE 802.3 | |
| Taxa de dados | 10/100 Mbps |
| Taxa de transmissão serial | 10/100 MBit/s |
| Tipo de conexão | Conector RJ45, blindado |
| Número de canais | 1 |
| Comprimento de transmissão | 100 m (par trançado, blindado) |
| Meio de transmissão | Cobre |
| LED de sinal | LNK/ACT, 100 |
| Modo autonegociação | Auto |
| Link de passagem | Link Fault Pass Through |
| Comutação MDI-/MDI-X | Auto MDI(X) |
| Largura | 28 mm |
| Altura | 110 mm |
| Profundidade | 70 mm |
| Material caixa | Alumínio |
| Resistência à vibração conforme EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 5g, 150 Hz, critério 3 |
| Impacto conforme a EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : 30g, 11 ms, pulso de choque semisenoidal |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 75 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitude | 4850 m |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 5 % ... 95 % (sem condensação) |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 5 % ... 95 % (sem condensação) |
| Choque | 300 m/s², 11 ms (IEC 60068-2) |
| Pressão do ar (funcionamento) | 66 kPa ... 108 kPa |
| Pressão de ar (armazenamento/transporte) | 66 kPa ... 108 kPa |
| Conformidade/certificações | |
| Conformidade | Conforme CE |
| UL, EUA / Canadá | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| Compatibilidade eletromagnética | Conformidade com a diretriz EMC 2014/30/UE |
| Descarga de eletricidade estática | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-2 |
| Descarga de eletricidade estática | |
| Observação | Critério B |
| Campo HF eletromagnético | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-3 |
| Campo HF eletromagnético | |
| Observação | Critério A |
| Transientes rápidos (Burst) | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-4 |
| Transientes rápidos (Burst) | |
| Observação | Critério A |
| Carga de picos de corrente (Surge) | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-5 |
| Carga de picos de corrente (Surge) | |
| Observação | Critério B |
| Interferência induzida | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-6 |
| Interferência induzida | |
| Observação | Critério A |
| Emissão de interferência | |
| Normas / Determinações | EN 55032 |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Posição de montagem | en carril DIN horizontal NS 35 conforme EN 60715 |
| Código | 2891317 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Chave comercial | DNC3 |
| Chave de produto | DNC312 |
| GTIN | 4046356869591 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 310,5 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 302,3 g |
| País de origem | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170411 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201500 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Produtos compatíveis
-
-
FL PATCH GUARD - Elemento de segurança Port Guard 2891424
-
FL PATCH GUARD KEY - Chave 2891521
-
DT-LAN-CAT.6+ - Dispositivo de proteção contra surtos 2881007
-
FL DIN RA - Adaptador para trilho de fixação 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Proteção contra pó 2832991
-
E/NS 35 N - Poste 0800886
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cabo Patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cabo Patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cabo Patch 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Cabo Patch 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Cabo Patch 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Cabo Patch 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Cabo Patch 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Cabo Patch 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Cabo Patch 1408970
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Cabo de junção de fibra óptica 1115550
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Cabo de junção de fibra óptica 1115548
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Cabo de junção de fibra óptica 1115582
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Cabo de junção de fibra óptica 1115581
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Cabo de junção de fibra óptica 1115618
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Cabo de junção de fibra óptica 1115617
-
MC 1000T-SM20 SC - Conversor com conector de fibra óptica 1330262
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP