Contator de instalação (Sem umidade); tensão de entrada: 24 V AC/DC; tipo de contato de comutação: 3 Elementos de contato, 1 contato NF; corrente nominal: 63 A
Contator de instalação e relé de instalação
Os contatores de instalação e os relés de instalação oferecem alta confiabilidade e eficiência para seus sistemas elétricos, especialmente na automação predial. Projetados para uma longa vida útil e fácil instalação, eles garantem um controle seguro e estável. Ideal para uso em aplicações residenciais, comerciais e industriais, os relés de instalação oferecem confiabilidade com cargas menores e os contatores de instalação em aplicações com cargas maiores.
Contator de instalação (Sem umidade); tensão de entrada: 24 V AC/DC; tipo de contato de comutação: 2 elementos de contato; corrente nominal: 32 A
Contator de instalação (Sem umidade); tensão de entrada: 24 V AC/DC; tipo de contato de comutação: 3 Elementos de contato, 1 contato NF; corrente nominal: 40 A
Contator de instalação (Sem umidade); tensão de entrada: 230 V AC/220 V DC; tipo de contato de comutação: 3 Elementos de contato, 1 contato NF; corrente nominal: 40 A
Contator de instalação (Sem umidade); tensão de entrada: 24 V AC/DC; tipo de contato de comutação: 4 contatos normalmente abertos; corrente nominal: 40 A
Contator de instalação (Sem umidade); tensão de entrada: 24 V AC/DC; tipo de contato de comutação: 4 contatos normalmente abertos; corrente nominal: 63 A
Suas vantagens
- Ideal para automação predial graças à operação sem zumbido dos dispositivos de comutação
- Alta flexibilidade graças à possibilidade de uso em diferentes aplicações, desde iluminação e aquecimento até sistemas de segurança
- Economia de espaço no quadro de comando devido à largura reduzida
- Dominar as tarefas de comutação graças à abrangente seleção de contatos NC e NO
Novos produtos
Contatores e relés de instalação
Eficiente, confiável e versátil
Os contatores e relés de instalação de uso versátil comutam altas correntes de carga de forma confiável e eficiente. As emissões de ruído da bobina são eliminadas pelo circuito de entrada HUM-FREE, que também serve como proteção contra sobretensões.
Características principais
- Fator de formato para montagem em trilho DIN para distribuidores de triagem
- Corrente de dimensionamento: 16 A … 63 A
- Tensão nominal de entrada: 24 V e 230 V
- Circuito de entrada HUM-FREE
- Varistor para proteção contra sobretensões
- Isolamento galvânico (bobina/contato)
Suas vantagens
- Ideal para a automação predial graças a operação sem zumbido dos dispositivos de comutação
- Alta flexibilidade graças à possibilidade de uso em diferentes aplicações como, p. ex., iluminação e distribuição de energia até estações de carga AC.
- Economia de espaço no quadro de comando graças ao formato compacto
- Dominar as tarefas de comutação graças à abrangente seleção de contatos NC e NO, bem como versões mono e biestáveis
Relés de instalação e os contatores de instalação são particularmente adequados para a automação predial
Contatores de instalação e relés de instalação Confiável e eficiente na automação predial
Os relés de instalação e os contatores de instalação são particularmente adequados para a automação predial porque oferecem várias vantagens:
- Confiabilidade: os produtos garantem operações de comutação estáveis, o que é essencial para a automação.
- Eficiência energética: graças ao controle preciso de cargas elétricas, os contatores de instalação e os relés de instalação ajudam a reduzir o consumo de energia.
- Durabilidade: desenvolvidos para uma longa vida útil, os produtos minimizam o esforço e os custos de manutenção.
- Integração fácil: os produtos podem ser facilmente integrados aos sistemas existentes e são compatíveis com as modernas tecnologias de automação.