SM-36KS1,50-6,00
-
Contato para crimp
1241979
Contato para crimp, Soquete, Girado, diâmetro de contato: 3,6 mm, bitola de conexão: 1,5 mm2 ... 6 mm2, material de contato: CuZn , Artigo sem chumbo de acordo com RoHS II sem exceção 6c (Pb < 0,1 %)
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Conexão por crimpagem: montagem resistente à temperatura e a vibrações
Alta resistência à tração da conexão
Mínimas resistências de contato
Fácil monitoramento da fabricação