Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

SF-20KP013 - Contato para crimp
1050210

Contato para crimp, Pino, Girado, diâmetro de contato: 2 mm, bitola de conexão: 2,5 mm2 ... 4 mm2, material de contato: CuZn , Produto alternativo conforme RoHS II sem exceção 6c (Pb < 0,1 %) código: 1238180

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Conexão por crimpagem: montagem resistente à temperatura e a vibrações
Alta resistência à tração da conexão
Mínimas resistências de contato
Fácil monitoramento da fabricação