SACC-BP-M-M12-SMD PPX - Conexão para caixa
1308006

Conexão para caixa, Pino, M12-Travamento externo Push-Pull, Montagem na parede posterior, SMD, Artigo sem chumbo de acordo com RoHS II sem exceção 6c (Pb < 0,1 %)

Detalhes do produto








Suas vantagens

Sistema de travamento M12 Push-Pull independente do fabricante para a máxima disponibilidade
Cabeamento simples e rápido de equipamentos e instalações em áreas de difícil acesso
Integração fácil de equipamentos graças a conexões roscadas mecânicas de porta com bloqueio de rosca
Montagem flexível em placa de circuito impresso: conector de duas peças para solda por onda e THR