SACC-BP-F-M12/SMD-2,3/3,0-9TIP
-
Conexão para caixa
1419571
Conexão para caixa, Soquete, M12, Montagem na parede posterior, espera-se que esse artigo seja isento de chumbo a partir de 2027-Q1, de acordo com RoHS II, sem exceção 6c (Pb < 0,1%); alternativa sem chumbo possível mediante solicitação antecipada
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Função de compensação de tolerância entre a placa de circuito impresso e a caixa
Impede a atuação de força sobre pontos de solda
Montagem fácil sem ferramentas
Vedação opcional da porta sem tampa de proteção