SACC-BP-F-M12/M15-6-THR - Conexão para caixa
1414004

Conexão para caixa, Soquete, M12, Montagem na parede posterior, M15 x 1, Conexão soldável THR, espera-se que esse artigo seja isento de chumbo a partir de 2025-Q3, de acordo com RoHS II, sem exceção 6c (Pb < 0,1%); alternativa sem chumbo possível mediante solicitação antecipada

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Integração fácil de equipamentos graças a conexões roscadas mecânicas de porta com bloqueio de rosca
Montagem flexível em placa de circuito impresso: conector de duas peças para solda por onda e THR