SACC-BP-F-M12/M15-6-SMD SCO - Conexão para caixa
1414023

Conexão para caixa, Soquete, M12-SPEEDCON, Montagem na parede posterior, M15 x 1, espera-se que esse artigo seja isento de chumbo a partir de 2025-Q3, de acordo com RoHS II, sem exceção 6c (Pb < 0,1%); alternativa sem chumbo possível mediante solicitação antecipada

Detalhes do produto








Suas vantagens

Custos de montagem reduzidos graças ao conector de encaixe de equipamento de duas peças
Integração fácil de equipamentos graças a conexões roscadas mecânicas de porta com bloqueio de rosca
Montagem eficiente em placa de circuito impresso: conector de duas peças para soldadura SMT
O travamento rápido SPEEDCON reduz os tempos de cabeamento