SACC-BP-F-FIX/NUT-BL-THR
-
Luva de fixação
1417782
Luva de fixação para conexão roscada para caixa M12 com função de compensação de tolerância, para insertos de contato fêmea M12 aptos para THR.
Detalhes do produto
Instrução para funcionamento | Os dados elétricos e mecânicos indicados pressupõem um par de conectores corretamente bloqueados e montados. No caso de o conector estar desbloqueado e existir o perigo de impurezas, ele deve ser fechado com uma tampa de proteção >IP54. Também devem ser consideradas as influências por fios, cabos ou a montagem de placas de circuito impresso. |
Tipo de produto | Caixa do conector de encaixe circular |
Tipo de rosca | M12 |
Tipo de conexão | Conexão soldável THR |
Cor | azul (Luva de fixação) |
Material | PA 6 (Luva de fixação) |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
Material vedação | FKM |
Conexão 1 | |
Formato da cabeça | Soquete |
Tipo de rosca da cabeça | M12 |
Dados mecânicos | |
Ciclos de encaixe | > 100 |
Condições ambientais | |
Grau de proteção (encaixado) | IP67 (corretamente conectado e bloqueado) |
Grau de proteção | IP67 (corretamente conectado e bloqueado) |
IP67, em estado travado | |
Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete) | -25 °C ... 85 °C (Conector/suporte) |
-40 °C ... 85 °C (sem acionamento mecânico) | |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Designação padrão | Conector de encaixe circular M12 |
Normas/disposições | em conformidade com a IEC 61076-2-101 |
Tipo de montagem | Montagem na parede posterior |
Instrução de montagem | encaixável em 2 peças |
Código | 1417782 |
Unidades por embalagem | 10 Unidade |
Chave comercial | ABQA |
Chave de produto | ABQADG |
GTIN | 4055626134406 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 2,01 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 1,34 g |
País de origem | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440224 |
ECLASS-15.0 | 27440224 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003556 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Pesquisado com frequência
- Conector de encaixe circular, 3 polos
- Conector de encaixe circular, 4 polos
- Conector de encaixe circular, 6 polos
- Conector de encaixe circular, 8 polos
- Conector de encaixe circular, 12 polos
- Conector M12, 12 polos
- Conector de encaixe circular, 5 polos
- Conector de encaixe circular, 2 polos
- Conector de encaixe circular, 7 polos
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP