G-INTRO-M32-M68N-PEPDS-BK
-
Prensa-cabos
1415191
Prensa-cabos, material da conexão roscada: PA, aplicação: Padrão, diâmetro externo do cabo 13 mm ... 21 mm, blindagem: não, rosca de conexão: M32 x 1,5, cor: preto, com alívio de tração externo
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Teste de fio incandescente 750 °C
Material de vedação resistente a influências atmosféricas
Sem halogênio