G-INTRO-M20-S68N-PEPDS-BK - Prensa-cabos
1415189

Prensa-cabos, material da conexão roscada: PA, aplicação: Padrão, diâmetro externo do cabo 6 mm ... 13 mm, blindagem: não, rosca de conexão: M20 x 1,5, cor: preto, com alívio de tração externo

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Teste de fio incandescente 750 °C
Material de vedação resistente a influências atmosféricas
Sem halogênio