G-INB-M32-M68N-PEPDS-BK - Prensa-cabos
1415181

Prensa-cabos, material da conexão roscada: PA, aplicação: Padrão, diâmetro externo do cabo 13 mm ... 21 mm, blindagem: não, rosca de conexão: M32 x 1,5, cor: preto RAL 9005, com proteção contra dobras

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Teste de fio incandescente 750 °C
Material de vedação resistente a influências atmosféricas
Sem halogênio