G-INB-M32-M68N-NEPDS-S - Prensa-cabos
1415184

Prensa-cabos, material da conexão roscada: Latão, niquelado, aplicação: Padrão, diâmetro externo do cabo 13 mm ... 21 mm, blindagem: não, rosca de conexão: M32 x 1,5, cor: prata, com proteção contra dobras, com anel "O"

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Material de vedação resistente a influências atmosféricas
Sem halogênio