Prensa-cabos, para cabos não reforçados
G-ESS-M63-L66L-NTES-S
-
Prensa-cabos
1411086
Prensa-cabos, material da conexão roscada: Latão, niquelado, aplicação: Ex, diâmetro externo do cabo 47,2 mm ... 56 mm, blindagem: não, rosca de conexão: M63 x 1,5, cor: prata
Detalhes do produto
IECEx
ID de certificação: IECEx SIR 13.0023XCSA
ID de certificação: 101909_0_000ATEX
ID de certificação: CML 18ATEX1321XATEX
ID de certificação: CML 18ATEX4313XProdutos compatíveis
Suas vantagens
Material de vedação resistente a influências atmosféricas