G-ESISEC-M63-L68L-NEPDS-S - Prensa-cabos
1415170

Prensa-cabos, material da conexão roscada: Latão, niquelado, aplicação: Ex, diâmetro externo do cabo 34 mm ... 48 mm, blindagem: sim, rosca de conexão: M63 x 1,5, cor: prata, com anel "O"

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Proteção contra pó durante a armazenagem e o transporte através de utilização de um disco de proteção contra pó.
Material de vedação resistente a influências atmosféricas
Sem halogênio