G-ESISEC-M50-L68L-NEPDS-S
-
Prensa-cabos
1415169
Prensa-cabos, material da conexão roscada: Latão, niquelado, aplicação: Ex, diâmetro externo do cabo 21 mm ... 35 mm, blindagem: sim, rosca de conexão: M50 x 1,5, cor: prata, com anel "O"
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Proteção contra pó durante a armazenagem e o transporte através de utilização de um disco de proteção contra pó.
Material de vedação resistente a influências atmosféricas
Sem halogênio