G-ESISEC-M20-S68N-NEPDS-S - Prensa-cabos
1415163

Prensa-cabos, material da conexão roscada: Latão, niquelado, aplicação: Ex, diâmetro externo do cabo 6 mm ... 13 mm, blindagem: sim, rosca de conexão: M20 x 1,5, cor: prata, com anel "O"

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Proteção contra pó durante a armazenagem e o transporte através de utilização de um disco de proteção contra pó.
Material de vedação resistente a influências atmosféricas
Sem halogênio